|
|
|
A9MEM2105
Acti9 iEM - compteur d'énergie modulaire monophasé - 230V - 63A - avec impulsion
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Famille
|
Acti 9 iEM2100
|
Nom de l'appareil
|
iEM2105
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur d'énergie
|
Complémentaires
Description des pôles
|
1P + N
|
Type de mesure
|
Énergie active
|
Application
|
Sous-facturation
Compteur partiel
|
Classe de précision
|
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21
|
Type d'entrée
|
Entrée direct
|
Courant maximum [Imax]
|
63 A
|
[Ib] courant de base
|
10 A
|
Courant nominal
|
63 A
|
Tension nominale
|
230 V +/- 20 %
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Plage de mesure en fréquence
|
45…65 Hz
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Taux d'échantillonnage
|
32 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
0,5…63 A
|
Afficheurs deux digits
|
5
|
Valeur maximale mesurée
|
999,99 MWh
|
Saisie tarifaire
|
Tarif (1)
|
Protocole de port de communication
|
-
|
Support port de communication
|
-
|
Signalisation locale
|
Vert voyant lumineux: puissance ON
Jaune voyant lumineux: mesurage et activité 1000 p/kWh
|
Entrées logiques
|
0
|
Sorties logiques
|
1 impulsion surveillance de l'énergie:
|
Tension de sortie
|
24 V CC@18 mA
230 V CA@100 mA
|
Durée de l'impulsion
|
200 ms
|
Puissance consommée maximale en VA
|
2,5 VA à 240 V CA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borne du type à cage (bas) 1 16 mm² câble(s)
|
Couple de serrage
|
1,5 N.m circuit de puissance:
0,9 N.m report à distance:
|
Normes
|
CEI 61557-12
CEI 62053-21
|
Certifications du produit
|
CE
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40 face avant: conforming to CEI 60529
IP20 enveloppe:
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…55 °C
-20…55 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
< 3000 m
|
Humidité relative
|
0…95 % à 55 °C
|
Couleur
|
Blanc
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Largeur
|
36 mm
|
Hauteur
|
81 mm
|
Profondeur
|
65 mm
|
Poids net
|
0,135 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
186,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,402 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|