Description des pôles
|
1P + N
|
Type de mesure
|
Énergie active et réactive
Puissance active et réactive
Courant
Tension
|
Type de comptage
|
Puissance active (P), réactive (Q), apparente (S) (signé, à quatre quadrants)
|
Application
|
Sous-facturation
Compteur partiel
Multi-tarif
|
Classe de précision
|
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21
Classe B énergie active se conformer à EN 50470-3
Classe 2 énergie réactive se conformer à CEI 62053-23
|
Type d'entrée
|
Entrée direct
|
Courant maximum [Imax]
|
63 A
|
[Ib] courant de base
|
5 A
|
Courant nominal
|
63 A
|
Tension nominale
|
230 V +/- 20 %
|
Fréquence du réseau
|
60 Hz
50 Hz
|
Plage de mesure en fréquence
|
45…65 Hz
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Taux d'échantillonnage
|
32 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
0,25…63 A
|
Afficheurs deux digits
|
8
|
Valeur maximale mesurée
|
999999,99 kWh
|
Saisie tarifaire
|
Tarif (2)
|
Protocole de port de communication
|
-
|
Support port de communication
|
-
|
Signalisation locale
|
Rouge DEL: vérification de la précision 1...1000 p/kWh
|
Entrées logiques
|
1 numérique
|
Sorties logiques
|
2 impulsion surveillance de l'énergie:
|
Tension de sortie
|
3…33 V CA@90 mA
5…70 V CC@90 mA
|
Durée de l'impulsion
|
30…100 ms
|
Tension d'alimentation
|
96…276 V CA 50 Hz
|
Puissance consommée maximale en VA
|
3 VA à 240 V CA
|
Puissance consommée maximale en W
|
1 W
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV 1,2/50 µs
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borne du type à cage (bas) 1 1,65…33 mm² câble(s) rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage (bas) 1 1,65…33 mm² câble(s) multibrins avec embout
Sortie impulsionnelle: borniers à vis-étrier (haut) 1 1…4 mm² câble(s) rigide
Sortie impulsionnelle: borniers à vis-étrier (haut) 1 1…2,5 mm² câble(s) multibrins avec embout
|
Couple de serrage
|
2 N.m circuit de puissance: PZ2 tournevis
0,5 N.m sortie impulsionnelle: 3,5 mm
|
Longueur de dénudage des fils
|
Circuit de puissance: 17 mm
Sortie impulsionnelle: 6 mm
|
Normes
|
CEI 62052-31
CEI 62053-21
CEI 62053-23
CEI 62052-11
|
Certifications du produit
|
MID conforming to EN 50470-1
MID conforming to EN 50470-3
CE
|