Schneider-Electric Sonepar
 
A9MEM3100 image- sonepar-france
A9MEM3100
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Gamme de produit Acti 9 iEM3000
Nom de l'appareil iEM3100
Type de produit ou équipement Compteur d'énergie
Complémentaires
Description des pôles 1P + N
3P
3P + N
Type de mesure Énergie active
Application Compteur partiel
Sous-facturation
Classe de précision Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
Classe B énergie active se conformer à EN 50470-3
Type d'entrée Entrée direct
Courant nominal (In) 63 A
Tension nominale 100…277 V
173…480 V
Fréquence du réseau 60 Hz
50 Hz
Type de technologie Électronique
Type d'afficheur Afficheur LCD
Taux d'échantillonnage 32 échantillons/cycle
Courant de mesure 0…63 A
Valeur maximale mesurée 99999999,9 kWh
Protocole de port de communication -
Support port de communication -
Signalisation locale Vert voyant lumineux: puissance ON
Jaune flash DEL: vérification de la précision
Nombre d'entrées 0
Nombre de sorties 0
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Mode de raccordement Bornes à vis 16 mm² câble(s)
Catégorie de surtension III
Normes BS EN 61557-12 :2021
CEI 61557-12 :2021
EN 61557-12 :2021
BS EN 61326-1
CEI 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11 :2020
CEI 62052-11 :2020
EN 62052-11 :2020
BS EN 62053-21
CEI 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31 :2015
CEI 62052-31 :2015
EN 62052-31 :2015
BS EN 61010-1 :2010
EN 61010-1 :2010
CEI 61010-1 :2010
UL 61010-1 :2010
BS EN 61010-2-30
CEI 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
Certifications du produit CE se conformer à CEI 61010-1 (sécurité)
CE se conformer à EN 61557-12 (contrôle de puissance)
CE se conformer à EN/CEI 61326-1 (CEM)
UKCA se conformer à BS EN 61010-1 (sécurité)
UKCA se conformer à BS EN 61557-12 (contrôle de puissance)
UKCA se conformer à BS EN 61326-1 (CEM)
CULus se conformer à UL 61010-1 (sécurité)
CULus se conformer à EN 61010-1 (sécurité)
EAC (sous-compteur)
KZ se conformer à NMI M 6-1
KZ
NMI se conformer à NMI M 6-1
Environnement
Degré de protection IP IP40 face avant: conforming to CEI 60529
IP20 corps: conforming to CEI 60529
Degré de pollution 2
Humidité relative 5…95 % à 50 °C
Température de fonctionnement -25…70 °C - CEI
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Altitude de fonctionnement < 2000 m
Couleur Blanc
Pas de 9 mm 10
Largeur 90 mm
Hauteur 95 mm
Profondeur 69 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10,2 cm
Poids de l'emballage 1 431 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 13,42 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 107,864 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois