|
|
|
A9MEM3255
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - Modbus - MID
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Gamme de produit
|
Acti 9 iEM3000
|
Nom de l'appareil
|
iEM3255
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur d'énergie
|
Complémentaires
Description des pôles
|
3P + N
1P + N
3P
|
Type de mesure
|
Énergie active et réactive
Puissance active et réactive
Courant
Tension
|
Type de comptage
|
Puissance active (P), réactive (Q), apparente (S) (signé, à quatre quadrants)
|
Application
|
Multi-tarif
Compteur partiel
Sous-facturation
|
Classe de précision
|
Classe 0,5S énergie active se conformer à CEI 62053-22
Classe 0,5S énergie active se conformer à CEI 61557-12
Classe C énergie active se conformer à EN 50470-3
|
Type d'entrée
|
TI externe 1 A ou 5 A
|
Courant nominal (In)
|
5 A
1 A
|
Tension nominale
|
100…277 V
173…480 V
|
Fréquence du réseau
|
60 Hz
50 Hz
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Taux d'échantillonnage
|
32 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
1…32767000 mA
|
Valeur maximale mesurée
|
99999999 MWh
|
Saisie tarifaire
|
Tarif (4)
|
Protocole de port de communication
|
Modbus RTU à 9,6, 19,2 et 38,4 kbauds pair / impair ou aucun, isolation 4000 V
|
Support port de communication
|
Bornier à vis: RS485
|
Signalisation locale
|
Vert voyant lumineux: puissance ON
Jaune flash DEL: vérification de la précision
Alarme: surcharge
Jaune voyant lumineux: les communications sont actives sur le port Modbus (Modbus)
|
Nombre d'entrées
|
1 numérique 0…5 V/11…40 V 24 V CC
|
Nombre de sorties
|
1 numérique (statique)
|
Tension de sortie
|
5...40 V CC@50 mA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Circuit de courant: bornes à vis 6 mm² câble(s)
Circuit de tension: bornes à vis 2,5 mm² câble(s)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Normes
|
BS EN 61557-12 :2021
CEI 61557-12 :2021
EN 61557-12 :2021
BS EN 61326-1
CEI 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11 :2020
CEI 62052-11 :2020
EN 62052-11 :2020
BS EN 62053-21
CEI 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
CEI 62053-22 :2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
CEI 62053-23 :2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31 :2015
CEI 62052-31 :2015
EN 62052-31 :2015
BS EN 61010-1 :2010
EN 61010-1 :2010
CEI 61010-1 :2010
UL 61010-1 :2010
BS EN 61010-2-30
CEI 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
|
Certifications du produit
|
CE se conformer à CEI 61010-1 (sécurité)
CE se conformer à EN 61557-12 (contrôle de puissance)
CE se conformer à EN/CEI 61326-1 (CEM)
UKCA se conformer à BS EN 61010-1 (sécurité)
UKCA se conformer à BS EN 61557-12 (contrôle de puissance)
UKCA se conformer à BS EN 61326-1 (CEM)
CULus se conformer à UL 61010-1 (sécurité)
CULus se conformer à EN 61010-1 (sécurité)
EAC se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur)
RCM se conformer à EN 62052 (sous-compteur)
KZ se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur)
METAS se conformer à EN 50470-1 (sous-compteur)
MID se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur)
MID se conformer à EN 50470-1 (sous-compteur)
NMI se conformer à NMI M 6-1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40 face avant: conforming to CEI 60529
IP20 corps: conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2
|
Humidité relative
|
5…95 % à 50 °C
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C - CEI
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
< 2000 m
|
Couleur
|
Blanc
|
Pas de 9 mm
|
10
|
Largeur
|
90 mm
|
Hauteur
|
95 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
365,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,426 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
720
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
110,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
283,224 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|