|
|
|
A9N15656
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 STI
|
Type de produit ou équipement
|
Sectionneur fusible
|
Nom de l'appareil
|
STI
|
Description des pôles
|
3P
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
|
Type de fusible
|
GG
AM
|
Taille du fusible
|
10,3 x 38 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
500 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide
Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5…6 mm² souple
Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² rigide
Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,5…6 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Environnement
Normes
|
CEI EN 60947-3
CEI 60269-1/2
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
3
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
165,800 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
709,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,925 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|