|
|
|
A9N18548
Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300mA - type AC - sélectif
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Blocs différentiels Vigi
|
Nom de l'appareil
|
Vigi C120
|
Description des pôles
|
4P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Sélectif
|
Classe de protection différentielle
|
Type AC
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230…415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
10
|
Hauteur
|
95 mm
|
Largeur
|
198 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids net
|
0,58 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…35 mm² souple
Borne du type à cage1…50 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
15 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN 61009
CEI/EN 61009-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
650,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,704 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|