|
|
|
A9S61220
Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 2P 20A 250VCA
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iSW
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Nom de l'appareil
|
iSW
|
Application
|
Contrôle
|
Description des pôles
|
2P
|
Catégorie d'emploi
|
AC-22A
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A à 250 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V CA 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI EN 60669-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF avec voyant
|
Tension circuit de signalisation
|
CA: 230 V 50/60 Hz
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
300000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
30000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage - 10 mm² - rigide
Borne du type à cage - 10 mm² - souple
Borne du type à cage - 10 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1,2 N.m
|
Environnement
Normes
|
CEI EN 60669-1
|
Degré de protection IP
|
IP4
|
Degré de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
867,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
144
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,893 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|