Schneider-Electric Sonepar
 
A9Y63725 image- sonepar-france
A9Y63725
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P+N - 25A - 300mA - Type AC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi iDT40
Compatibilité de gamme Acti9 Acti9 iDT40
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Certifications du produit CE
Labels qualité NF
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Indication de tension Signalisation de défaut
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 4
Hauteur 99,5 mm
Largeur 93 mm
Profondeur 74 mm
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage bas1…16 mm² rigide
Borne du type à cage bas1…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm for bas connection
Couple de serrage 2 N.m bas
Environnement
Normes EN/CEI 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,500 cm
Largeur de l'emballage 1 10,500 cm
Longueur de l'emballage 1 13,300 cm
Poids de l'emballage 1 202,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 4,069 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois