Schneider-Electric Sonepar
 
ABE7R16T330 image- sonepar-france
ABE7R16T330
Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon ABE7
Type de produit ou équipement Embase avec relais électromécanique embrochable
Type d'embase Embase de sortie
[Us] tension d'alimentation 19...30 V se conformer à CEI 61131-2
Nombre de canaux 16
Complémentaires
Type de tension d'alimentation CC
Produits compatibles ABR7S33
Description des contacts 1 F/O
Etat LED 1 DEL par canal (vert) statut du canal
1 LED (vert) puissance ON
Distribution des polarités Sans volt
Protection contre les courts-circuits 1 A fusible interne, 5 x 20 mm, à fusion rapide (extrémité de l'automate)
Mode de fixation Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (plaque solide ac kit fixation)
Courant d'alimentation maximum 1 A
Chute de tension sur le fusible d'alimentation 0,3 V
[Ui] tension assignée d'isolement 2000 V bornes/rails de montage
300 V circuit à bobine/circuits de contact se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV
Catégorie d'installation II se conformer à CEI 60664-1
Couple de serrage 0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
Poids net 1,3 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
DNV
GL
EAC
Degré de protection IP IP2X conforming to CEI 60529
Tenue au fil incandescent 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 2 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance aux champs rayonnés 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C se conformer à CEI 61131-2
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C se conformer à CEI 61131-2
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 60664-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,6 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 29,2 cm
Poids de l'emballage 1 1,103 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 7,059 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois