|
|
|
ABS7EC3F2
Telefast - Rel.st.ent.110 127v dc
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Advantys Telefast ABE7
|
Type de produit ou équipement
|
Relais statique embrochable
|
Type de relais
|
Relais d'entrée
|
Quantité minimum de commande
|
Lot de 4
|
Complémentaires
Temps de réponse
|
<= 0,05 ms de l'état 0 à l'état 1
<= 0,4 ms de l'état 1 à 0
|
Dimension du pas en largeur
|
12 mm
|
Produits compatibles
|
ABE7P16F312
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
|
Tension d'entrée logique
|
115...127 V CA 50/60 Hz
|
Tension de sortie logique
|
5…24 V CC
|
Poids net
|
0,014 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
6,7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
47 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
943 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|