Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B1- Systèmes de jeux de barres Linergy BZ HK
English,French
2020-06-18
Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B1- Systèmes de jeux de barres Linergy BZ HK
Présentation du système Linergy BZ : barres nues jusqu'à 630 A avec platines en clipsables pour disjoncteurs de distribution électrique et démarreurs-moteurs. Présentation du système Linergy HK : barres-répartiteurs isolés jusqu'à 160 A avec platines embrochables pour disjoncteurs de distribution électrique et démarreurs-moteurs. Embrochage/débrochage possible sous tension.
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs
French
2020-03-30
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs
Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English
English
2019-10-23
Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English
Distribution and connection systems catalogue
TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters
English
2021-01-07
TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters
Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
TeSys catalogue - 2020 - chapter B1 Linergy BZ & HK power busbar systems
English
2020-07-28
TeSys catalogue - 2020 - chapter B1 Linergy BZ & HK power busbar systems
Linergy BZ and HK busbar systems for electrical distribution in panelboards and control cabinets. Adapted to circuit protection and feeding, as well as motor starters on mounting plates.
Notice de montage
AK5 BT01 Side Stop
SILENT
2018-05-25
AK5 JB.../ AK5 PC Busbar systems / Removable power sockets