|
|
|
AK5PC34
Linergy HK - Pdc tri n32a fil lg250mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
HK
|
Type de produit ou équipement
|
Prise de courant
|
Description des pôles
|
3P + N
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
32 A
|
I²t à l'enclenchement
|
200000 A².s
|
Nombre de points
|
2
|
Nombre de câbles
|
4 câble(s) 4 mm²
|
Longueur de câble
|
0,25 m
|
Quantité du lot
|
Lot de 6
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V se conformer à CSA
600 V se conformer à UL
690 V se conformer à CEI 60439-1
|
Courant de crête
|
25 kA
|
Largeur
|
36 mm
|
Hauteur
|
46 mm
|
Profondeur
|
38 mm
|
Poids net
|
0,05 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60439
|
Certifications du produit
|
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
70,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,700 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
15,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
493,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,681 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|