|
|
|
ALB71608
Multifix - boîte - 1 poste - Ø40mm - P40mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Multifix
|
Gamme
|
Multifix
|
Nom du produit
|
Multifix Plus
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier d’appareil
|
Présentation du produit
|
Sans couvercle
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Pour murs fins
|
Fonctions disponibles
|
Système anti-rotation
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Matière
|
PS (polystyrène)
|
Tenue mécanique
|
Tenue au feu
|
Nuance de la couleur
|
Boîtier: bleu (RAL 5015)
|
Entrée de câble
|
6 entrée défonçable
|
Hauteur
|
43 mm
|
Largeur
|
43 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Normes
|
CEI 60670-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,3 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,6 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
160,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,886 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|