|
|
|
AP9631
APC, UPS Network Management Card 2 + Gestion température
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 13, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 18, 2024
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Equipement inclus
|
CD avec logiciel
Capteur de température
Manuel utilisateur
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
3,8 cm
|
Largeur
|
12,1 cm
|
Profondeur
|
11,4 cm
|
Poids net
|
0,09 kg
|
Montage préconisé
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Conformité
Normes
|
EN 55022 class A
EN 55024
FCC partie 15 classe A
ICES-003
|
Certifications du produit
|
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A
GOST
VCCI classe A
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…45 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-5…45 °C
|
Altitude de stockage
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 %
|
Communication et gestion
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,339 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,32 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
138,2 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
301,92 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans plomb
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
2 ans, réparation ou remplacement
|
|
|