|
|
|
APCRBC124
Cartouche de batterie de rechange APC #124
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Cartouche de batterie de remplacement
|
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Equipement inclus
|
Tous les connecteurs nécessaires
Guide de recyclage de batteries
Guide d'installation
Emballage réutilisable
|
Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide
|
0
|
Batteries pré-installées
|
0
|
Tension de la batterie
|
24 V
|
Nombre de quantité de batterie de rechange
|
1
|
Physique
Hauteur
|
7,6 cm
|
Largeur
|
15,2 cm
|
Profondeur
|
20,3 cm
|
Poids net
|
5,6 kg
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Sortie
Capacité de batterie
|
9,0 Ah
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
27,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,828 kg
|
SCC14
|
10731304284380
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
Garantie
|
1 an, réparation ou remplacement
|
|
|