|
|
|
APVS9601
Easy UPS SRVS - Carte de communication Web/SNMP
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Cartes de gestion de réseau UPS
|
Protocole de communication
|
TCP/IP
SNMP v1
SNMP v2
SNMP v3
UDP (User Datagram Protocol)
|
Equipement fournis
|
CD avec logiciel
Manuel utilisateur
|
Gamme de produit
|
Easy UPS 1Ph Management Accessory Cards & Management Software
|
Complémentaires
Interface physique
|
1 port Ethernet 10/100BASE-T, taux de transmission : 10/100 Mbit/s
RJ45
|
Signalisation locale
|
Pourport communication à 100 Mbps DEL (vert)
Pourport communication à 10 Mbps DEL (jaune)
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-15…45 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Physique
Hauteur
|
1,5 cm
|
Largeur
|
4,7 cm
|
Profondeur
|
2,3 cm
|
Poids net
|
0,11 kg
|
Mode d'installation
|
-
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,900 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
130,700 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
56
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,954 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
224
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
39,817 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|