Schneider-Electric Sonepar
 
ATV12HU15M2 image- sonepar-france
ATV12HU15M2
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 1,5kW 2CV - 200..240V - 1ph - radiateur
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar 12
Type de produit ou équipement Variateur de vitesse
Application spécifique du produit Machine simple
Mode d'installation Montage de l'armoire
Protocole de communication Modbus
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz +/- 5 %
[Us] tension d'alimentation 200…240 V - 15...10 %
Courant de sortie nominal 7,5 A
Puissance moteur hp 2 hp
Puissance moteur kW 1,5 kW
Puissance moteur hp 2 hp
Filtre CEM Intégré
Degré de protection IP IP20
Complémentaires
Nombre d'entrées logiques 4
Nombre de sorties logiques 2
Nombre d'entrées analogiques 1
Nombre de sorties analogiques 1
Nombre de sorties relais 1
Interface physique 2-fils RS 485
Type de connecteur 1 RJ45
Courant de sortie permanent 7,5 A à 4 kHz
Méthode d'accès Serveur Modbus série
Fréquence de sortie du variateur de vitesse 0,5…400 Hz
Gamme de vitesse 1…20
Durée d'échantillonnage 20 ms, tolérance +/- 1 ms pour entrée logique
10 ms pour entrée analogique
Erreur de linéarité +/- 0,3 % de la valeur maximale pour entrée analogique
Résolution en fréquence Entrée analogique : convertisseur A/N, 10 bits
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Constante de temps 20 ms +/- 1 ms pour le changement de référence
Vitesse de transmission 9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
Trame de transmission RTU
Nombre d'adresses 1…247
Format des données 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
Service communication Lire les registres de maintien (03) 29 mots
Écriture de registre simple (06) 29 mots
Écrire les registres multiples (16) 27 mots
Lire/écrire les registres multiples (23) 4/4 mots
Identification du périphérique de lecture (43)
Type de polarisation Aucune impédance
Fonctionnement 4 quadrants possible Faux
Profil de commande pour moteur asynchrone Contrôle vectoriel du flux de courant sans capteur
Rapport quadratique tension/fréquence
Rapport tension/fréquence (V/f)
Fréquence de sortie maximale 4 kHz
Surcouple transitoire 150…170 % du couple nom. moteur en fonction du calibre du variateur et du type de moteur
Rampes d'accélération et décélération U
S
Linéaire de 0 à 999,9 s
Compensation de glissement du moteur Réglable
Prédéfini à l'usine
Fréquence de commutation 2...16 kHz réglable
4...16 kHz avec facteur de réduction
Fréquence de découpage nominale 4 kHz
Freinage d'arrêt Injection bus DC
Résistance de freinage intégré Faux
Courant de ligne 17,8 A à 100 V (surcharge importante)
14,9 A à 120 V (surcharge importante)
Courant maximum actuel en entrée par phase 14,9 A
Tension de sortie max 240 V
Puissance apparente 3,6 kVA à 240 V (surcharge importante)
Courant transitoire maximum 11,2 A pendant 60 s (surcharge importante)
12,4 A pendant 2 s (surcharge importante)
Fréquence du réseau 50...60 Hz
Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique 5 %
Courant de court-circuit présumé de ligne 1 kA
Courant de charge de base en cas de surcharge élevée 7,5 A
Puissance dissipée en W Refroidissement forcé: 72,0 W
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) Faux
Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Position (SP) Faux
Avec fonction de sécurité Safe programmable logic Faux
Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2) Faux
Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO) Faux
Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI) Faux
Type de protection Surtension d'alimentation électrique
Sous-tension d'alimentation électrique
Surintensité entre phases de sortie et terre
Protection surchauffe
Court-circuit entre les phases du moteur
Contre la perte de phase d'entrée en triphasé
Protection thermique du moteur via le variateur par calcul continu de I²t
Couple de serrage 1,2 N.m
Isolement Électrique entre alimentation et contrôle
Quantité du lot Lot de 1
Largeur 105 mm
Hauteur 142 mm
Profondeur 156,2 mm
Poids net 1,4 kg
Environnement
Altitude de fonctionnement > 1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
<= 1000 m sans déclassement
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Certifications du produit NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Marquage CE
Normes UL 508C
UL 618000-5-1
EN/CEI 61800-5-1
EN/CEI 61800-3
Variante de construction Avec dissipateur thermique
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à EN/CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-2
Immunité aux perturbations transmises par conduction niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-3
Test d’immunité aux surtensions niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à EN/CEI 61000-4-11
Classe environnementale (en fonctionnement) Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3
Classe 3S2 selon CEI 60721-3-3
Accélération maximale sous choc (en fonctionnement) 150 m/s² à 11 ms
Accélération maximale sous contrainte vibratoire (en fonctionnement) 10 m/s² à 13...200 Hz
Déviation maximale sous charge vibratoire (en fonctionnement) 1,5 mm à 2...13 Hz
Débit d'air 16 m3/h
Catégorie de surtension Classe III
Boucle de régulation Régulateur PID réglable
Emission électromagnétique Émissions rayonnées environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/CEI 61800-3 2 à 16 kHz câble moteur blindé
Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C1 se conformer à EN/CEI 61800-3 2, 4, 8, 12 et 16 kHz câble moteur blindé <5 m
Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C1 se conformer à EN/CEI 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <20 m
Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/CEI 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <50 m
Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/CEI 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <50 m
Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/CEI 61800-3 4 à 16 kHz câble moteur blindé <5 m
Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/CEI 61800-3 2, 4, 8, 12 et 16 kHz câble moteur blindé <10 m
Tenue aux vibrations 1 gn (f = 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) - moteur non monté sur rail DIN symétrique - se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
Pression acoustique 45 dB
Degré de pollution 2
Température de l'air ambiant pendant le transport -25…70 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…50 °C sans déclassement
50…60 °C avec réduction de courant de 2,2 % par degré
Température de l'air ambiant en stockage -25…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,000 cm
Largeur de l'emballage 1 18,500 cm
Longueur de l'emballage 1 18,500 cm
Poids de l'emballage 1 1,705 kg
Type d'emballage 2 S06
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 64,840 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois