Schneider-Electric Sonepar
 
ATV930D22N4 image- sonepar-france
ATV930D22N4
Altivar 930 - variateur de vitesse - 22kW - 400/480V - avec frein - IP21
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar Process ATV900
Application Application industrielle
Type de produit ou équipement Variateur de vitesse
Destination du produit Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit Process pour l'industrie
Variante Version standard
Avec hacheur de freinage
Nombre de phases réseau 3 phases
Mode d'installation Montage au mur
Protocole de communication Modbus série
Ethernet IP
Modbus TCP
[Us] tension d'alimentation 380…480 V - 15...10 %
Puissance moteur kW 22,0 kW pour surcharge faible
18,5 kW pour surcharge importante
Courant de sortie permanent 46,3 A à 4 kHz pour surcharge faible
39,2 A à 4 kHz pour surcharge importante
Filtre CEM Intégré
Avec plaque CEM en option
Degré de protection IP IP21
Degré de protection UL type 1
Module optionnel Position A: module de communication pour Profibus DP V1
Position A: module de communication pour Profinet
Position A: module de communication pour DeviceNet
Position A: module de communication pour EtherCAT
Position A: module de communication pour CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication pour CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication pour CANopen bornes à vis
Position A/position B/position C: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B/position C: module d'extension relais
Position B: 5/12 V interface codeur digital
Position B: interface codeur analogique
Position B: interface codeur résolveur
Module de communication pour Ethernet Powerlink
Entrée logique 16 vitesses programmées
Profil de commande pour moteur asynchrone Couple variable
Couple optimisé
Couple constant
Profil contrôle moteur synchrone Moteur à aimant permanent
Moteur synchrone à réluctance
Fréquence de sortie maximale 599 Hz
Fréquence de commutation 2...16 kHz réglable
4...16 kHz avec facteur de réduction
Fréquence de découpage nominale 4 kHz
Courant de ligne 39,6 A à 380 V (surcharge faible)
34,1 A à 380 V (surcharge importante)
34,4 A à 480 V (surcharge faible)
29,9 A à 480 V (surcharge importante)
Puissance apparente 28,6 kVA à 480 V (surcharge faible)
24,9 kVA à 480 V (surcharge importante)
Courant transitoire maximum 55,6 A pendant 60 s (surcharge faible)
58,8 A pendant 60 s (surcharge importante)
Fréquence du réseau 50...60 Hz
Courant de court-circuit présumé de ligne 50 kA
Complémentaires
Nombre d'entrées logiques 10
Type d'entrée logique DI1…DI8 programmable, 24 V CC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V CC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
Nombre de sorties logiques 2
Type de sortie logique Sortie numérique DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Programmable comme une sortie impulsionnelle DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Sortie numérique DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Nombre d'entrées analogiques 3
Type d'entrée analogique AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0…20 mA/4…20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
Nombre de sorties analogiques 2
Type de sortie analogique Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
Nombre de sorties relais 3
Type de sortie relais Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
Courant commuté maximum Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V CA
Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Courant commuté minimum Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
Interface physique Ethernet
2-fils RS 485
Type de connecteur 2 RJ45
1 RJ45
Méthode d'accès Esclave Modbus TCP
Vitesse de transmission 10, 100 Mbits
4,8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Trame de transmission RTU
Nombre d'adresses 1…247
Format des données 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
Type de polarisation Aucune impédance
Fonctionnement 4 quadrants possible Vrai
Rampes d'accélération et décélération À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
Compensation de glissement du moteur Réglable
Automatique quelque soit la charge
Peut être supprimé
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Freinage d'arrêt Injection bus DC
Résistance de freinage intégré Vrai
Courant maximum actuel en entrée par phase 39,6 A
Tension de sortie max 480,0 V
Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique 5 %
Courant de charge de base en cas de surcharge élevée 39,2 A
Courant de charge de base à faible surcharge 46,3 A
Puissance dissipée en W Convection naturelle: 68 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Convection forcée: 505 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) Vrai
Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT) Vrai
Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Position (SP) Faux
Avec fonction de sécurité Safe programmable logic Faux
Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1) Vrai
Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2) Faux
Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO) Vrai
Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI) Faux
Type de protection Protection thermique : moteur
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Quantité du lot 1
Largeur 211 mm
Hauteur 545,9 mm
Profondeur 235 mm
Poids net 14,3 kg
Raccordement électrique Contrôle: bornier à vis 0,5…1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Entrée: bornier à vis 10…16 mm²/AWG 8…AWG 6
Bus DC: bornier à vis 10…16 mm²/AWG 8…AWG 6
Moteur: bornier à vis 16 mm²/AWG 6
Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
Mode d'échange Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet IP/Modbus TCP
Format des données 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
Type de polarisation Aucune impédance pour Modbus série
Nombre d'adresses 1…247 pour Modbus série
Alimentation Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Signalisation locale DEL 3 (mono/double couleur)diagnostique local :
DEL 5 (bicolore)statut de la communication embarquée :
DEL 2 (bicolore)statut du module de communication :
DEL 1 (rouge)présence de tension :
Compatibilité de l'entrée numérique DI1…DI8: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI7, DI8: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
Entrée logique Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (DI7, DI8), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Durée d'échantillonnage 2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI8) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - entrée en train d'impulsions
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
Précision +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
Erreur de linéarité AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
Durée d’actualisation Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Isolation Entre raccordements de puissance et de contrôle
Environnement
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Certifications du produit CSA
UL
TÜV
Marquage CE
Normes UL 508C
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
THDI maximal <48 % pour 80…100% de charge se conformer à CEI 61000-3-12
Variante de construction En boîtier
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Classe environnementale (en fonctionnement) Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3
Classe 3S3 selon CEI 60721-3-3
Accélération maximale sous choc (en fonctionnement) 150 m/s² à 11 ms
Accélération maximale sous contrainte vibratoire (en fonctionnement) 10 m/s² à 13...200 Hz
Déviation maximale sous charge vibratoire (en fonctionnement) 1,5 mm à 2...13 Hz
Humidité relative autorisée (pendant le fonctionnement) Classe 3K5 selon EN 60721-3
Débit d'air 215 m3/h
Catégorie de surtension III
Boucle de régulation Régulateur PID réglable
Résistance d'isolement > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
Pression acoustique 59,5 dB se conformer à 86/188/EEC
Tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Caractéristique d'environnement Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -15…50 °C (sans déclassement)
50…60 °C (avec facteur de réduction)
Pression acoustique 59,5 dB
Degré de pollution 2
Température de l'air ambiant pendant le transport -40…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26,0 cm
Largeur de l'emballage 1 73,5 cm
Longueur de l'emballage 1 34,5 cm
Poids de l'emballage 1 17,401 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 90,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 80,696 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration Produit améliorable avec de nouveaux composants
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois