|
|
|
BMENOC0301
Modicon M580 - module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP - 10/100Mbit/s
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon M580
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication
|
Compatibilité produit
|
BMEXBP… - rack Ethernet + Bus X
|
Concept
|
Transparent Ready
|
Complémentaires
Type de connexion intégrée
|
3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100 Mbit/s, mode de transmission: double paire torsadée blindée
|
Serveur Web
|
Basique
|
Support de transmission
|
Carte mère Ethernet
|
Service communication
|
Gestion de la bande passante
Serveur FDR
Administrateur de réseau SNMP
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP
Support RSTP
Miroir de port
Interrupteur multiport intégré
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Alimentation
|
Alimentation interne par le rack
|
Marquage
|
CE
|
Format du module
|
Standard
|
Consommation électrique
|
900 mA à 3,3 V CC (pour produit version >= 13)
1800 mA à 3,3 V CC (pour produit version < 13)
|
Poids net
|
0,2 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Signalisation locale
|
Pourprocesseur en marche (RUN) 1 LED (vert)
Pourdéfaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge)
PourETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge)
PourEth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert/rouge)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
254,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,136 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|