Schneider-Electric Sonepar
 
BMEP582040 image- sonepar-france
BMEP582040
Modicon M580 - processeur - 2048 E/S TOR 512 E/S ANA - 2 ports Ethernet tps réel
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon M580
Type de produit ou équipement Module processeur
Complémentaires
Nombre de racks 4
Capacité du processeur E/S local (logique) 2048 E/S
Capacité du processeur E/S local (analogique) 512 E/S
Nombre de canaux spécifiques à l'application (rack local) 72
E/S spécifiques de l'application Liaison série
Compteur
Horodatage haute précision
HART
Contrôle de mouvement
Codeur SSI
Vérifications Contrôle de processus
Canaux de contrôle Boucles programmables
Type de connexion intégrée 1 Ethernet TCP/IP pour port service
2 Ethernet TCP/IP pour réseau équipements
USB type mini B
Nombre de stations d'E/S distantes 8 - 2 rack(s) par rack déporté
Nombre d'équipements distribués 64
Capacité du module de communication du processeur 2 module de communication Ethernet
16 Module AS-i
Service de communication Scanner DIO
Scanner RIO
Description de la mémoire Extensible flash, 4 GB pour stockage de données
Intégré RAM, 10 ko pour mémoire système
Intégré RAM, 8 MB pour processus du programme
Intégré RAM, 768 ko pour processus de données
Intégré RAM, 2 Mo pour sécurité du programme
Intégré RAM, 512 Ko pour sécurité des données
Structure d'application 64 tâches événementielles
2 tâches auxiliaires
1 tâche maître cyclique/périodique
1 tâche fixe périodique
Cybersecurité Certifié Achille
Prévention DoS
IPSec
Journalisation SNMP
Prise en charge protocole Syslog
Sécurité de la couche de transport
Piste d'audit
Embedded firewall
Signature firmware
Protection par mot de passe
Durcissement port de communication
Communication sécurisée (HTTPS)
Journal de sécurité
Nombre d’instructions par ms 30 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe
40 Kinst/ms 100 % booléens
Consommation électrique 270 mA à 24 V CC
Fiabilité MTBF 775000 H
Marquage CE
Environnement
Tenue aux vibrations 3 gn
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
Humidité relative 5…95 % à 55 °C sans condensation
Degré de protection IP IP20
Règlement Européen 2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande
Normes CEI 61131-2
CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
Caractéristique d'environnement Sécurité
Résistance à la corrosion
Brouillard salin
Résistant à la poussière
Zone dangereuse Classe I Division 2
Alimentation Alimentation interne par le rack
Etat LED 1 LED (vert) processeur en marche (RUN)
1 LED (rouge) défaut processeur ou système (ERR)
1 LED (rouge) erreur de module E/S (E/S)
1 LED (vert) Téléchargement en cours (DL)
1 LED (rouge) panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP)
1 LED (vert/rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet)
1 LED (vert/rouge) Eth NS (état du réseau Ethernet)
1 LED (vert) processeur en mode sécurité (SRUN)
1 LED (vert) processeur en mode maintenance (SMOD)
1 LED (rouge) valeurs E/S forcées par l'utilisateur (FORCED IO)
Poids net 0,849 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,200 cm
Largeur de l'emballage 1 17,800 cm
Longueur de l'emballage 1 25,200 cm
Poids de l'emballage 1 874,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,634 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois