Résolution entrées analogiques
|
12 bits 0...20 mA
12 bits 0...5 V
12 bits 1...5 V
12 bits 4...20 mA
13 bits 0...10 V
14 bits +/- 10 V
|
Surcharge admise sur les entrées
|
+/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
|
Impédance d'entrée
|
250 Ohm
|
Précision de la résistance interne de conversion
|
0,1 % - 15 ppm/°C
|
Type de filtre
|
Filtrage numérique de premier ordre par le micrologiciel
|
Temps d'un cycle de lecture rapide
|
1 ms + 1 ms x nombre de canaux utilisés
|
Temps de cycle nominal de lecture
|
5 ms pour 4 canaux
|
Erreur de mesure
|
0,25% de l'échelle 0...20 mA 25 °C sortie
0,25% de l'échelle 4...20 mA 25 °C sortie
<= 0,35 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C entrée
<= 0,35 % de l'échelle 0...10 V 0...60 °C entrée
<= 0,35 % de l'échelle 0...5 V 0...60 °C entrée
<= 0,35 % de l'échelle 1...5 V 0...60 °C entrée
<= 0,5 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C entrée
<= 0,5 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C entrée
<= 0,6 %de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C sortie
<= 0,6 %de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C sortie
<= 0,6 %de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C sortie
0,25% de l'échelle +/- 10 V 25 °C sortie
0,25% de l'échelle +/- 10 V 25 °C entrée
0,25% de l'échelle 0...10 V 25 °C entrée
0,25% de l'échelle 0...5 V 25 °C entrée
0,25% de l'échelle 1...5 V 25 °C entrée
0,35 % de l'échelle 0...20 mA 25 °C entrée
0,35 % de l'échelle 4...20 mA 25 °C
|
Dérive en température
|
100 ppm/°C +/- 10 V sortie
100 ppm/°C 0...20 mA sortie
100 ppm/°C 4...20 mA sortie
30 ppm/°C +/- 10 V entrée
30 ppm/°C 0...10 V entrée
30 ppm/°C 0...5 V entrée
30 ppm/°C 1...5 V entrée
50 ppm/°C 0...20 mA entrée
50 ppm/°C 4...20 mA entrée
|
Recalibrage
|
Calibré en usine sur les sorties
Interne en entrées
|
Atténuation minimale de la diaphonie
|
70 dB
|
Rejet de mode commun
|
80 dB
|
Tension d'isolement
|
1400 V CC entre les canaux et la masse
1400 V CC entre les canaux et le bus
750 V CC entre groupes de canaux E/S
|
Niveau de sortie
|
Niveau haut
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Courant: 0...20 mA
Courant: 4...20 mA
Tension: +/- 10 V
|
Résolution sorties analogiques
|
11 bits, 0...20 mA
11 bits, 4...20 mA
12 bits, +/- 10 V
|
Temps de conversion
|
<= 2 ms
|
Valeur de conversion maximale
|
+/- 11,25 V +/- 10 V sortie
+/- 11,25 V +/- 10 V entrée
0...30 mA 0...20 mA entrée
0...30 mA 4...20 mA entrée
+/- 11,25 V 0...10 V entrée
+/- 11,25 V 0...5 V entrée
+/- 11,25 V 1...5 V entrée
0...24 mA 0...20 mA sortie
0...24 mA 4...20 mA sortie
|
Mode de repli
|
Prédéfini
Configurable
|
Fiabilité MTBF
|
1400000 H
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|
Etat LED
|
1 LED (vert) RUN
1 DEL par canal (vert) diagnostic du canal
1 LED (rouge) ERR
1 LED (rouge) E/S
|
Poids net
|
0,155 kg
|
Puissance consommée en W
|
2,6 W 24 V CC typique
3,2 W 24 V CC maximum
0,35 W 3,3 V CC typique
0,48 W 3,3 V CC maximum
|
Consommation électrique
|
240 mA à 3,3 V CC
|