Erreur de mesure
|
<= 0,2 % de l'échelle 0...60 °C
0,1 % de l'échelle 25 °C
|
Dérive en température
|
45 ppm/°C +/- 10 V
45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
|
Atténuation minimale de la diaphonie
|
80 dB
|
Rejet de mode commun
|
100 dB
|
Tension d'isolement
|
1400 V CC entre les canaux et la masse
1400 V CC entre les canaux et le bus
750 V CC entre les canaux
|
Type de détection
|
Circuit ouvert 0...20 mA
Circuit ouvert 4...20 mA
Court-circuit +/- 10 V
|
Impédance de charge ohmique
|
>= 1000 Ohm +/- 10 V
<= 500 Ohm 0...20 mA
<= 500 Ohm 4...20 mA
|
Niveau de sortie
|
Niveau haut
|
Nombre de sorties analogiques
|
4
|
Type de sortie analogique
|
Courant: 0...20 mA
Courant: 4...20 mA
Tension: +/- 10 V
|
Résolution sorties analogiques
|
15 bits + signe
|
Alimentation
|
Alimentation interne par le rack
|
Temps de conversion
|
<= 1 ms
|
Valeur de conversion maximale
|
0…21 mA 0...20 mA
0…21 mA 4...20 mA
+/- 10,5 V +/- 10 V
|
Mode de repli
|
Configurable
Prédéfini
|
Fiabilité MTBF
|
1000000 H
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|
Etat LED
|
1 LED (vert) RUN
1 DEL par canal (vert) diagnostic du canal
1 LED (rouge) ERR
1 LED (rouge) E/S
|
Poids net
|
0,15 kg
|
Puissance consommée en W
|
3 W 24 V CC typique
3,6 W 24 V CC maximum
0,45 W 3,3 V CC typique
0,51 W 3,3 V CC maximum
|
Consommation électrique
|
150 mA à 3,3 V CC
140 mA à 24 V CC
|