|
|
|
BMXCPS4002
Modicon X80 - power supply module X80 - 100..240Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon X80
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'alimentation
|
Compatibilité de fond de panier
|
Tout fond de panier
|
Diagnostics avancés disponibles via le réseau
|
Détection de température
Test de redondance
Durée de disponibilité
Information de redondance
Durée de vie résiduelle
|
Tension primaire
|
100...240 V
|
Type de circuit d'alimentation
|
CA
|
Puissance au secondaire
|
18 W 3,3 V CC à 0…60 °C alimentation électrique du module E/S logique
40 W 24 V CC à 0…60 °C processeur et alimentation électrique du module E/S si 3,3 V non chargé
|
Complémentaires
Limite de la tension primaire
|
85...264 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Puissance apparente
|
0,13 kVA
|
Courant en entrée
|
0,55 A 240 V
1,01 A 115 V
|
Courant à l'appel
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
I²t à l'enclenchement
|
1 A².s 115 V
4 A².s 230 V
|
It à l'enclenchement
|
0,1 As 115 V
0,15 As 230 V
|
Fiabilité MTBF
|
792000 H
|
Type de protection
|
Fusible interne non accessible pour (primaire)
Protection contre les surcharges pour circuit secondaire
Protection surtension pour circuit secondaire
Protection contre les courts-circuits pour circuit secondaire
|
Courant sous tension secondaire
|
5,5 A 3,3 V CC alimentation électrique du module E/S logique
1,67 A 24 V CC processeur et alimentation électrique du module E/S
|
Puissance dissipée maximale en W
|
8,5 W
|
Etat LED
|
1 LED (vert) présence tension (OK)
1 LED (vert) redondance OK
1 LED (vert) état de l'alimentation
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur 2 broche(s)relais d'alarme
1 connecteur 5 broche(s)alimentation de la ligne, terre de protection
|
Résistance d'isolement
|
>= 100 MΩ primaire / masse
>= 100 MΩ primaire / secondaire
|
Poids net
|
0,51 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
1 ms
|
Tenue diélectrique
|
1500 V primaire / secondaire alimentation électrique du module E/S logique
1500 V primaire / secondaire processeur et alimentation électrique du module E/S
2300 V primaire / secondaire alimentation électrique du capteur
1500 V primaire / masse
500 V 25 v capteur sortie/masse
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Caractéristique d'environnement
|
3C3 se conformer à EN/CEI 60721-3-3
3C4 se conformer à EN/CEI 60721-3-3
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % à 55 °C sans condensation
|
Traitement de protection
|
TC
Vernis revêtement Humiseal 1A33
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,83 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,68 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,019 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
611,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,54 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
50 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|