Schneider-Electric Sonepar
 
BMXFTA300 image- sonepar-france
BMXFTA300
Modicon X80 - cordon - connecteur 28 contacts - connecteur SUB-D25 - 3m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon X80
Type d'accessoires / pièces séparées Cordon amovible pré-équipé
Produits compatibles BMXAMI0810
ABE7CPA03
ABE7CPA31/E
BMXAMI0800
ABE7CPA02
ABE7CPA31
Raccordement électrique 1 connecteur SUB-D 25 pour côté de l'embase
1 bornier amovible, 28 voies pour côté du module
Longueur de câble 3 m
Complémentaires
Poids du produit 0,5 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 27,000 cm
Longueur de l'emballage 1 27,000 cm
Poids de l'emballage 1 609,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,779 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois