|
|
|
BMXXBP0400
Modicon X80 - rack pour M340 - 4 bus X - IP20
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon X80
|
Type de produit ou équipement
|
Backplane
|
Complémentaires
Nombre d'emplacements
|
4 bus X
|
Produits compatibles
|
Processeur BMXP34
Alimentation BMXCPS
Module E/S
Module application spécifique
|
Puissance consommée en W
|
1,12 W
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur (XBE) module d'extension
|
Mode de fixation
|
By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur panneau
By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur platine de montage
Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
|
Hauteur
|
103,7 mm
|
Largeur
|
242,4 mm
|
Profondeur
|
19 mm
|
Poids du produit
|
0,63 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Humidité relative
|
10…95 % sans condensation
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Marine marchande
|
Normes
|
EN/CEI 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
32,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
681,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
13
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,651 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
78
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
66,600 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|