|
|
|
CA2SK20G7
TeSys CA2SK - contacteur - 2F+0O - instantané - 10A - 120Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys CASK
|
Type de produit ou équipement
|
Relais inverseur pour VMC
|
Nom de l'appareil
|
CA2SK
|
Application du contacteur
|
Télécommande
|
Catégorie d'emploi
|
DC-13
AC-15
|
Composition des pôles
|
2NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
120 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 55 °C)
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to CEI 60947
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947
690 V se conformer à VDE 0110 gr C
690 V se conformer à BS 5424
690 V se conformer à UL 508
690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…6 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,35…6 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv N°1 tête de vis
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (at <50 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (at <50 °C)
|
Temps de fonctionnement
|
6…8 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
7…14 ms excitation bobine + fermeture "F"
8…10 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
8…16 ms excitation bobine + ouverture "O"
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
1200 cyc/h
|
Puissance d'appel en VA
|
16 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,4 W
|
Hauteur
|
56 mm
|
Largeur
|
27 mm
|
Profondeur
|
55,5 mm
|
Poids net
|
0,132 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
cULus
EAC
CE
UKCA
|
Degré de protection IP
|
IP2X
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-50…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans déclassement
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,900 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
127,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,230 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|