Schneider-Electric Sonepar
 
CAD32BD image- sonepar-france
CAD32BD
TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 24Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom du produit TeSys CAD
Type de produit ou équipement Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil CAD
Application du contacteur Télécommande
Complémentaires
Catégorie d'emploi DC-13
AC-15
AC-14
Composition des pôles 3 F + 2 O
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 25...400 Hz
Type de circuit de commande Cc standard
[Uc] tension circuit de commande 24 V cc
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA se conformer à CEI 60947-5-1
250 A CC se conformer à CEI 60947-5-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 100 A - 1s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Calibre du fusible à associer 10 A gG conforming to CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V UL certifié
600 V CSA certifié
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Support de montage Rail
Platine
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Couple de serrage 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Plage de tension du circuit de commande 0,1 à 0,25 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
0,7 à 1,25 Uc -40…60 °C opérationnel CC
1...1,25 Uc 60…70 °C opérationnel CC
Temps de fonctionnement 53…72 ms excitation bobine + fermeture "F"
16…24 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
47…63 ms excitation bobine + ouverture "O"
15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
Endurance mécanique 30 Mcycles
Vitesse de commande maxi 180 cyc/mn
Constante de temps 28 ms
Puissance d'appel en W 5,4 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 5,4 W à 20 °C
Tension de commutation minimale 17 V
Courant commuté minimum 5 mA
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Robustesse mécanique Chocs relais de contrôle ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs relais de contrôle fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations relais de contrôle ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations relais de contrôle fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 93 mm
Poids net 0,58 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Certifications du produit CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Degré de protection IP IP2X face avant se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Température de l'air ambiant en stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,200 cm
Largeur de l'emballage 1 9,200 cm
Longueur de l'emballage 1 11,200 cm
Poids de l'emballage 1 528,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,262 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 142,020 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois