|
|
|
CCT15482
Acti9 IC100 - interrupteur crépusculaire
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 IC
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur crépusculaire
|
Nom de l'appareil
|
IC100
|
Equipement fournis
|
Capteur crépusculaire à l'extérieur
|
Type de charge
|
Lampe à incandescence : 2600 W
Lampe halogène : 2600 W
Tube fluorescent non corrigé : 2300 VA
Tube fluorescent compensé en série : 2300 VA
Lampe fluorescente parallèle compensée : 730 VA (80 µF)
Lampe fluorescente compacte : 170 W
< 2 W lampe à LED : 30 W
> 2 W lampe à LED : 200 W
|
Complémentaires
Application
|
Bâtiment
|
Nombre de canaux
|
1
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,5 W stand by
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
|
Courant commuté maximum
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Courant commuté minimum
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Type de sortie
|
Contect sec
|
Précision
|
+/- 0,25 s/jour 25 °C
|
Description des contacts
|
1 NO
|
Temporisation
|
20 s marche
80 s off
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
2…100 lx
|
Mode de raccordement
|
1 x 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon
2 x 0,5…2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible
|
Support de montage
|
TH35 rail DIN se conformer à EN 60715
|
Hauteur
|
85,5 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
67 mm
|
Poids net
|
111 g
|
Catégorie de surtension
|
Class 3
|
Marquage
|
CE
|
Type de commande
|
Par mesure de la luminosité
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…55 °C
|
Température de l'air ambiant pour stockage/transport
|
-30…70 °C
|
Humidité relative
|
90 %, sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP20
IP55 (détecteur)
|
Normes
|
EN 60669-2-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
161,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,97 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|