Nombre de canaux
|
1
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,8 W standby
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
|
Courant commuté maximum
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Courant commuté minimum
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Type de sortie
|
Contect sec
|
Précision
|
+/- 0,25 s/jour 25 °C
|
Description des contacts
|
O/F
|
Maximum number of programming range
|
84
|
Fonctions disponibles
|
Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle
Calendriers des vacances
Changement d'heure automatique hiver/été
Désactivation temporisée ou permanente de la fonction marche/arrêt
Commutateur de présélection
|
Type de commande
|
Par mesure de la luminosité
Par horaire
|
Type de bouton de commande
|
4 boutons-poussoirs
|
Type d'afficheur
|
LCD rétro-éclairé
|
Informations affichées sur l'application mobile
|
Compteur de temps de fonctionnement (par canal)
Heure
Jour
État des contacts de sortie
Programme en cours
|
Plage de réglage de temporisation
|
0…59 min (marche)
0…59 min (off)
|
Power reserve
|
10 ans
|
Type de réglage
|
Programmation hebdomadaire
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
1…99000 lx
|
Mode de raccordement
|
2 x 0,5…2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible
1 x 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon
|
Support de montage
|
TH35 rail DIN se conformer à EN 60715
|
Hauteur
|
92,6 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
66,7 mm
|
Poids net
|
134 g
|
Catégorie de surtension
|
Class 3
|
Marquage
|
CE
|