|
|
|
CCT15854
Acti9 IHP - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j réserve marche 56 commutat
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 IHP
|
Nom de l'appareil
|
IHP
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur horaire programmable 7jours
|
Application
|
Bâtiment
|
Type de batterie
|
Lithium
|
Nombre de canaux
|
1
|
Equipement disponible
|
Kit de programmation
Clé mémoire
|
Langue utilisateur
|
Portugais
Anglais
Français
Italien
Allemand
Espagnol
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Courant commuté maximum
|
16 A - 250 V CA pf = 1
4 A - 250 V CA pf = 0,6
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz
|
Précision
|
+/- 0,5 sec./jr 25 °C
|
Durée de cycle
|
24 heures + 7 jours
|
Nombre maximum de commutateurs
|
56
|
Durée minimale de l'intervalle
|
1 min
|
Fonction disponible
|
Compteur heure de fonctionnement
Changement d'heure automatique hiver/été
|
Type d'afficheur
|
LCD
|
Durée de vie de la batterie
|
10 année(s)
|
Temps de sauvegarde
|
Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans
|
Type de réglage
|
Code PIN
Fonction absence vacances
|
Mode de raccordement
|
2 x 0,5…2,5 mm² bornes sans vis
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Largeur
|
18 mm
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
66 mm
|
Poids net
|
0,09 kg
|
Fonction
|
Aucun
|
Absence pour vacances
|
Oui
|
Changement d'heure
|
Automatique
|
Mis à jour par
|
Aucun
|
Code de compatibilité
|
IHP
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 B
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
125,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
86
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,366 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|