|
|
|
DF103
TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys DF
|
Type de produit ou équipement
|
Porte-fusibles
|
Nom de l'appareil
|
DF10
|
Compatibilité produit
|
DF2CA cartouche fusible
DF2CN cartouche fusible
|
Description des pôles
|
3P
|
Taille du fusible
|
10 x 38 mm
|
Type de fusible
|
, gG
, aM
|
Type de commande
|
Par maneton cadenassable
|
Catégorie d'emploi
|
AC-20B se conformer à CEI 60947-3
DC-20B se conformer à CEI 60947-3
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
690 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A à 400 V CA
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
32 A 20 °C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 VCA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Résistance de court-circuit
|
120 kA 400 V se conformer à CEI 60947-3
120 kA 500 V se conformer à CEI 60947-3
|
Puissance dissipée en W
|
3 W puissance dissipée maximale par fusible
|
Complémentaires
Normes
|
EN/CEI 60947-3
EN/CEI 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
|
Certifications du produit
|
CEI
Reconnu UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Position de montage
|
Vertical (tolérance: +/- 23°)
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²souple avec ou sans
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple avec ou sans
|
Couple de serrage
|
2,2 N.m - avec tournevis PZ2
2,2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
|
Hauteur
|
79,5 mm
|
Largeur
|
52,5 mm
|
Profondeur
|
61 mm
|
Poids net
|
0,126 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Environnement
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…70 °C avec déclassement au dessus de 20°C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
3
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Code de compatibilité
|
DF10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
133,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,800 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,200 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
570,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,504 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Profil de circularité
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|