|
|
|
DL1CE024NSP
Harmony lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA9s - 24V 2W
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Harmony XAC
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Lampe à incandescence
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'éclairage
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Bouton-poussoir lumineux
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Couleur de signalisation
|
Incolore
|
Vente par quantité indivisible
|
100
|
Complémentaires
Puissance dissipée en W
|
2,6 W
|
Culot de lampe
|
BA 9s
|
Diamètre
|
11 mm
|
Longueur
|
28 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,1 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
355,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,727 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|