|
|
|
GK1AP05
TeSys GK1 - commande rotative latérale droite - pour 50A 3P/4P - poignée noire
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4R
|
Nom de l'appareil
|
GK1A
|
Type de produit ou équipement
|
Poignée rotative
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de contrôle
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
Style de montage de la commande rotative
|
Prolongé
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Côté droit
|
Cadenassage de la commande rotative
|
3 cadenas
|
Emplacement de montage de poignée tournante
|
Latéral
|
Environnement
Poids net
|
0,18 kg
|
Produits compatibles
|
GK1 50 A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
177,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,568 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
100,740 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|