|
|
|
HMIDT952
Harmony HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 19p W -FWXGA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony GTU
|
Type de produit ou équipement
|
Écran plat
|
Type de raccordement
|
Écran tactile
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC alimentation puissance
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10,8…28,8 V
|
Puissance consommée en W
|
19 W
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Complémentaires
Type de connexion intégrée
|
USB 2.0 type A
USB 2.0 type mini B
|
Résolution écran tactile
|
2048 x 2048
|
Résolution en pixel
|
1366 x 768
|
Taille de l'affichage
|
18,5 pouces
|
Rapport géométrique
|
4:3
|
Type d'affichage
|
LCD TFT couleur
|
Résolution de l'afficheur
|
1366 x 768 pixels FWXGA
|
Couleur d'affichage
|
16 millions de couleurs
|
Durée de vie du rétro éclairage
|
50 000 heures
|
Ecran tactile
|
Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint 50000000 cycle
|
Fonctions disponibles
|
Capteur de luminosité
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Dimensions de la découpe
|
465 (+ 1/- 0) x 319 (+ 1/- 0) mm
|
Largeur
|
483 mm
|
Hauteur
|
337 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Poids du produit
|
6,8 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
Face avant : IP66
Face avant : IP67
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X face avant
|
Normes
|
UL 508
ANSI/ISA 12-12-01
Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
CEI 61132-2
|
Certifications du produit
|
RCM
CULus
CE
KC
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C se conformer à CEI 61131-2
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C
|
Humidité relative
|
10…90 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm constant amplitude (f = 5…9 Hz) se conformer à CEI 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² se conformer à CEI 61131-2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conforming to CEI 6100-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
50,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,890 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
36,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
27,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|