|
|
|
IMT40320
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé PVC gris - Ø20mm/3m - au mètre linéaire
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 28, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Conduit rigide
|
Forme
|
Non tulipé
|
Fonctions disponibles
|
Fonction GT
|
Emplacement de montage
|
Intérieur
À l'extérieur
|
Section nominale
|
224 mm²
|
Diamètre
|
Externe: 20 mm
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Longueur
|
3 m
|
Complémentaires
Résistance à la compression
|
750 N
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Quantité du lot
|
51 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Normes
|
CEI 61386
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Certifications du produit
|
NF
|
Caractéristique d'environnement
|
Non propagateur de flamme
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
106 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|