|
|
|
IMT43316
Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø16 mm - Gris - IP40
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 28, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Coude
|
Fonctions disponibles
|
Fonction GT
|
Emplacement de montage
|
À l'extérieur
Intérieur
|
Section nominale
|
133 mm²
|
Diamètre
|
Externe: 16 mm
Interne: 13 mm
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Complémentaires
Quantité du lot
|
100 pièces
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Normes
|
CEI 61386
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Caractéristique d'environnement
|
Non propagateur de flamme
|
Certifications du produit
|
NF
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
17 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|