|
|
|
ISM14126P
OptiLine Mini - moulure 1 compart 12x20x2100mm avec adhésif - au mètre linéaire
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
Mini moulure
|
Type de goulotte
|
Mini moulure
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Séparation de compartiments
|
1 compartiment
|
Colour
|
Blanc (RAL 9003)
|
Dimension de la goulotte
|
12 x 20 mm
|
Mode de fixation
|
Trou de fixation pré-perforé 100 mm
Câble puissance: vissé
Câble basse tension: ruban adhésif
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Quantité par emballage
|
42 m
|
Température de fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Longueur
|
2100 mm
|
Hauteur
|
20 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
|
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
150 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
213 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,3 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
54 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
220 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
360 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|