Schneider-Electric Sonepar
 
ISM20815 image- sonepar-france
ISM20815
OptiLine 45 et 70 - fixation flexible à chemin de cables
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Système d’installation de câblage Pôle
Boîtier de prises
Type de produit ou équipement Fixation au faux-plafond
Complémentaires
Type de pôle À une face
Deux boîtes d'installation
À deux faces
Une boîte d'installation
Type de compartiment câbles Kit coffret de branchement
Présentation du produit Vide
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot Lot de 1
Compatibilité produit Altira outil de câblage
Unica outil de câblage
Finition de surface Anodisé
Laqué
Mode de fixation du pôle Installation mobile
Mode de fixation Par vis
Matière Acier laqué
Longueur 70 mm
Hauteur 105 mm
Largeur 90 mm
Segment de marché Petit commerce
Résidentiel
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection IP IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Poids de l'emballage 1 252 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 8,047 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois