Schneider-Electric Sonepar
 
ISM50809N image- sonepar-france
ISM50809N
OptiLine 45 - support appareillage pour 2 prises simples ou 1 bloc double
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Système d’installation de câblage Boîte d'encastrement
Type de produit Support d'appareillage
Type de sol Sol de cavité
Sol surélevé
Sol à revêtement
Forme de boîte au sol Rectangulaire
Carré
Couleur Gris
Quantité du paquet 1 / Unité 6 pièces
Complémentaires
Adapté pour Pour 1 à 2 sorties Altira
Mode de fixation Clipsé
Nombre de modules 2 modules
Matière du produit PC/ABS
Longueur 139 mm
Hauteur 38 mm
Largeur 64 mm
Environnement
Température de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection IP IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 13,200 cm
Longueur de l'emballage 1 20,000 cm
Poids de l'emballage 1 48,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 6,500 cm
Largeur de l'emballage 2 13,200 cm
Longueur de l'emballage 2 20,000 cm
Poids de l'emballage 2 303,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 3,517 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois