Schneider-Electric Sonepar
 
KBB40ABT44W image- sonepar-france
KBB40ABT44W
Canalis KBB - alimentation centrale 40A blanc - 2x(3L+N)+PE
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom de l'appareil KBB
Compatibilité produit Canalis KBB goulotte jeu de barre 25…40 A
Type d'offre Classic
Système de contrôle
Type de produit ou équipement Unité d'alimentation
Matière des barres Aluminium
[Ie] courant assigné d'emploi 40 A
25 A
Tension assignée de service (Us) 230...400 V
Nombre de circuits 2
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
L + N + PE
Type de protection Sans protection
Type de commande Communicant
Protocole de communication DALI
Couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Equipement inclus Cache isolant
Emplacement de montage Central
Mode d'installation Par clips
Support de montage Jeu de barres
Mode de raccordement Bornier - Pg 21 - connecteur à vis-étrier pour 6…10 mm²
Largeur 244 mm
Profondeur 103,5 mm
Hauteur 75,5 mm
Poids net 500 g
Normes CEI 61439-6
Environnement
Degré de protection IP IP55 conforming to CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,0 cm
Longueur de l'emballage 1 64,0 cm
Poids de l'emballage 1 3,25 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 22
Hauteur de l'emballage 2 80,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 80,0 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois