|
|
|
KBC16DCB21
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - sélection de ph. sans protec.
|
|
|
Principales
Gamme
|
Canalis
|
Type d'offre
|
Système de contrôle
|
Type de produit ou équipement
|
Connecteur
|
Application
|
Éclairage
Distribution de prises électriques
|
Compatibilité de gamme
|
Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres
Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
16 A à 35 °C
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...240 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Protocole de communication
|
DALI
KNX
|
Polarité dérivation
|
L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
|
Type de connecteur d'unité de dérivation
|
Avec sélection de phase
|
Couleur du bloc de dérivation
|
Bleu
|
Complémentaires
Couleur
|
Crème (RAL 9001)
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Largeur
|
168 mm
|
Profondeur
|
33 mm
|
Hauteur
|
53 mm
|
Poids du produit
|
90 g
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
EN/CEI 61439-6
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to EN/CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
92,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
986 g
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
440
|
Hauteur de l'emballage 3
|
62,5 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
43,384 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|