Schneider-Electric Sonepar
 
KNA63AB4 image- sonepar-france
KNA63AB4
Canalis KNA - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KN
Nom de l'appareil KNA
Compatibilité produit Canalis KNA goulotte jeu de barre 40…63 A
Type de produit ou équipement Unité d'alimentation
Matière des barres Aluminium
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A
Tension assignée de service (Us) 230 à 500 V
Nombre de circuits 1
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
L + N + PE
Type de protection Sans protection
Type de commande Sans
Couleur Blanc (RAL 9001)
Complémentaires
Equipement inclus Cache isolant
Emplacement de montage Gauche
Droite
Mode d'installation Par clips
Support de montage Jeu de barres
Mode de raccordement Bornier pour 16 mm² souple
Bornier pour 25 mm² rigide
Largeur 265 mm
Profondeur 71 mm
Hauteur 92 mm
Poids net 580 g
Normes CEI 61439-6
Environnement
Degré de protection IP IP55 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,000 cm
Largeur de l'emballage 1 11,000 cm
Longueur de l'emballage 1 29,900 cm
Poids de l'emballage 1 650,000 g
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 37,400 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 29,818 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois