|
|
|
KSA500ED3306
Canalis KSA - tronçon droit 500A - 3m - 6 sorties de dérivation
|
|
|
Principales
Gamme
|
Canalis
|
Nom de l'appareil
|
KSA
|
Type d'offre
|
Advanced
|
Type de produit ou équipement
|
Gaine électrique du jeu de barres
|
Description du jeu de barre
|
Longueur de distribution horizontale
|
Compatibilité produit
|
Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
|
Matière des barres
|
Aluminium
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + PE
|
Nombre de sorties de dérivation
|
6
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
500 A à 35 °C
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Type de dimension
|
Fixe
|
Longueur
|
3 m
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Nombre de pôles
|
3
|
Position de montage
|
Horizontal
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...690 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)
|
26,2 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
55 kA
|
Raccordement électrique
|
Contact coulissant lubrifié
|
Largeur
|
113 mm
|
Hauteur
|
146 mm
|
Poids net
|
24,9 kg
|
Distance entre dérivations
|
500 mm
|
Champ magnétique rayonné
|
0,66 µT
|
Limite de contrainte thermique
|
733000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 500 A
15…33 % 400 A
33…100 % 315 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,013 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,014 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,014 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,013 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-6
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
35 °C (sans déclassement)
55 °C (avec facteur de réduction)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
313,72 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
25,9 kg
|
Garantie contractuelle
|
|