|
|
|
KSA630ABD4
Canalis KSA - unité d'alimentation 630A - montage droite
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KS
|
Nom de l'appareil
|
KSA
|
Compatibilité produit
|
Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
|
Type d'offre
|
Classic
Colonne montante
|
Type de produit ou équipement
|
Unité d'alimentation
|
Matière des barres
|
Aluminium
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...690 V
|
Nombre de circuits
|
1
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + N + PE
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Type de commande
|
Sans
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Cache isolant
|
Emplacement de montage
|
Droite
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Support de montage
|
Jeu de barres
|
Matière du corps
|
Métal
|
Mode de raccordement
|
Cosse pour 300 mm² rigide
Cosse pour 300 mm² souple
|
Largeur
|
753 mm
|
Profondeur
|
288 mm
|
Hauteur
|
457 mm
|
Poids net
|
22 kg
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-6
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
29,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
50,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
76,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
24,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
60,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|