|
|
|
LA1KN11
TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys K
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contact auxiliaire
|
Nom de l'appareil
|
LA1
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Composition des pôles
|
1 NO+1NF
|
Fonctionnement des contacts
|
Instantané
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 25...400 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL 60947-5-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 50 °C)
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A at <= 690 V CA conforming to CEI 60947
|
Courant temporaire admissible
|
80 A 1s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG at <= 690 V conforming to CEI 60947
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Distance de non-recouvrement
|
0,5 mm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,3 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
38 mm
|
Profondeur
|
35 mm
|
Poids net
|
0,045 kg
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Environnement normal
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-50…80 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,972 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,403 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,895 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
31,48 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,072 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,143 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
16,648 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
320,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,75 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|