|
|
|
LA4KC1B
TeSys K - module d'antiparasitage - diodes - 12..24Vcc
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LA4K
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'antiparasitage
|
Produits compatibles
|
LP1K
LP4K
CA3K
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Avant
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Technologie d'antiparasitage
|
Diode d'écrêtage bidirectionnelle
|
[Uc] tension circuit de commande
|
12...24 V cc
|
Tension de crête maximale
|
2 Uc
|
Signalisation locale
|
DEL
|
Quantité du lot
|
Lot de 5
|
Hauteur
|
26 mm
|
Largeur
|
6 mm
|
Profondeur
|
22 mm
|
Poids net
|
0,01 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
Degré de protection IP
|
IP2X conforme à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-50…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,2 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
4,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
27 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
420
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,657 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|