|
|
|
LAD31
TeSys D - platine adaptation - pour TeSys D/GV
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
GV2RT
GV2LE
GV2ME
|
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LAD
|
Type de produit ou équipement
|
Platine
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Produits compatibles
|
LS1D32
GV2AF4
GV2DM.....
LC1D09...D38
GV2ME
GV2DP.....
|
Complémentaires
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
42,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
24,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
481,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,443 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|