Schneider-Electric Sonepar
 
LAD324 image- sonepar-france
LAD324
TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Téléchargements et Documents 1 à 15 sur 15
Catalogue
 
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs French   2020-03-30  summary
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs

Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
 
TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters English   2021-01-07  summary
TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters

Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
 
TeSys catalogue - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK English   2020-07-28  summary
TeSys catalogue - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK

Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
 
TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems English   2020-07-28  summary
TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems

Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
 
 
Notice de montage
 
APP2... Constituant départs-moteurs - Technologie Quickfit Puissance German, English, Spanish, French, Italian   2017-11-15  summary
APP2... Constituant départs-moteurs - Technologie Quickfit Puissance

None
 
GV2MEoo3, GV2RToo3 - Motor circuit breakers with connex terminals Chinese, English   2020-11-14       
LAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power SILENT   2017-10-25       
LAD-311 Motor starter components - TeSys Quickfit Power SILENT   2019-12-05       
LAD-341 Power connection module - TeSys Quickfit Power SILENT   2018-02-19       
LS1D30/32 Disconnector fuse carriers Chinese, English, French   2020-11-23       
 
CAD
 
CAD file (on TraceParts) for LAD324: TeSys fuse-disconnector - power splitter box - 63 A - for 4 starters SILENT   2019-06-05       
Power splitter box LAD324 for 4 starters, 63 A SILENT   2015-10-19       
 
Déclaration REACh
 
LAD324 : LAD324_REACH_DECLARATION French   2021-01-07  summary
LAD324 : LAD324_REACH_DECLARATION

LAD324_REACH_DECLARATION
 
 
Déclaration RoHS UE
 
LAD324 : TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2 French   2021-01-07  summary
LAD324 : TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2

TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2
 
 
Déclaration RoHS Chine
 
LAD324 : TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2 French   2021-01-07  summary
LAD324 : TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2

TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2