Schneider-Electric Sonepar
 
LADC22 image- sonepar-france
LADC22
TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 2F+2O - chevauchant - bornes vis-étriers
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom du produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité de gamme TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Emplacement de montage Façade
Composition des pôles 2NO+2NF
Fonctionnement des contacts Faire avant fermeture 1 "O" + 1 "F"
Instantané 1 "O" + 1 "F"
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 25...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL
600 V se conformer à CSA
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C)
Normes EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifications du produit CB
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC conforming to CEI 60947-5-1
Courant temporaire admissible 100 A 1s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
Type de protection Fusible gG 10 A
Endurance mécanique 30 Mcycles
Courant commuté minimum 5 mA
Tension de commutation minimale 17 V
Temps de chevauchement 1,5 ms
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Couple de serrage 1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
Hauteur 48 mm
Largeur 44 mm
Profondeur 42 mm
Poids net 0,05 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Environnement normal
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant en stockage -60…80 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 4,200 cm
Longueur de l'emballage 1 5,200 cm
Poids de l'emballage 1 62,200 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 4,800 cm
Largeur de l'emballage 2 8,500 cm
Longueur de l'emballage 2 26,000 cm
Poids de l'emballage 2 622,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 10,461 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois