Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs
French
2024-04-15
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs
Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
English
2024-04-15
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system.
TeSys B - Bar-mounted variable composition contactors - Catalog 2020
English
2024-04-16
TeSys B - Bar-mounted variable composition contactors - Catalog 2020
Very high power contactors for railways, mining, industry, power generation... up to 2750 Amp, 1000 V AC, 850V DC
TeSys catalogue - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B
English
2024-04-15
TeSys catalogue - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B
Contactors with pre-defined composition : TeSys B
Contactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
Notice de montage
TeSys LC1 B & CV3, Contacteurs à composition variable